AXL SE RS232 EA - 通信モジュール
1281866

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; IEC 61850-3に準拠、 トランスペアレントプロトコル; インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 100 bps~230400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

シリアルRS-232入力/出力チャネルx1
データはトランスペアレントモードで伝送します
230,400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
拡張ハンドシェイク機能
周辺動作温度-40 °C ... 70 °C
IEC 61850-3に準拠の環境条件およびEMC条件を満たす
デバイス定格プレートを保存