Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementには、状態監視のc接点が2つあり相互に独立しています。 1つのAxioline Fバックプレーンでは低電圧および超低電圧モジュール同士を隣接させて設置することができます。
AXL SE DOR2 W 230 EA
-
リレーモジュール
1398497
Axioline Smart Elements、リレーモジュール、リレー出力: 2 (フローティング)、c接点、220 V DC、230 V AC、IEC 61850-3に準拠、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 14.9 mm |
| 高さ | 62.2 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け (Smart Elementスロット) |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| Smart Elementインターフェース | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | カードエッジコネクタ |
| 開始時間から動作準備完了まで | < 500 ms |
| プログラミングデータ | |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 9 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| リレー | |
| 出力数 | 2 (フローティング) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接点の種類 | c接点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| 定格出力電圧 (DC) | 220 V DC |
| 定格出力電圧 (AC) | 230 V AC |
| 出力電圧範囲 (DC) | 24 V DC ... 220 V DC -20 % / +15 % |
| 出力電圧範囲 (AC) | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| 出力定格電流 (チャネルごとの最大) | 最大 6 A (チャネルごと、ディレーティングに注意すること) |
| 突入電流 | 最大 10 A (4 秒の場合) |
| 最大 20 A (0.02秒の場合) | |
| スイッチング電流 | 最大 6 A (最大250 V AC、cosφ = 0.75~0.8) |
| 最大 6 A (最大30 V DC、a接点、一般用) | |
| 最大 3 A (最大30 V DC、b接点、一般用) | |
| 最大 580 mA (約 48 V DC) | |
| 最大 250 mA (約 110 V DC) | |
| 最大 125 mA (約 220 V DC) | |
| 最大 220 mA DC (125 V DC、L/R ≤ 50 ms) | |
| 最大 110 mA DC (250 V DC、L/R ≤ 50 ms) | |
| スイッチング速度 | 最大 1500 VA (55°CまでのACアプリケーション、それ以上はディレーティングに注意すること) |
| 最大 180 W (最大30 V DC、a接点、一般用) | |
| 最大 90 W (最大30 V DC、b接点、一般用) | |
| 最大 28 W (30 V DCより上) | |
| その他のDC値については、DC負荷制限曲線をご参照ください。 | |
| スイッチング周波数 | 0.1 Hz (負荷あり) |
| 20 Hz (負荷なし) | |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V(DC13)、L/R = 100 ms) | |
| 0.2 A (110 V (DC13)、L/R = 44 ms) | |
| 0.1 A (220 V(DC13)、L/R = 44 ms) | |
| UL/CSA 61010-2-201に準拠のスイッチング容量 | 5 A (AC、B300、最高55°C) |
| 1 A (DC、R300、最高60°C) | |
| スイッチング周波数 | 最大 6 (分単位) |
| 応答時間 | 8 ms |
| バウンス時間 | 通常 2 ms (安全出力) |
| 通常復旧時間 | < 12 ms |
| 電気的寿命 | 5×104回の切替サイクル |
| 機械的寿命 | 20x 106サイクル |
| 共通電位 | 全接点フローティング |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline Smart Elements |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| IEC 61850-3に準拠 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 汚染度 | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
| 電源 | カードエッジコネクタの使用 |
| 電位: I/O電源(UP) | |
| 電源 | 24 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 36 mA (リレーごと8 mA、すべてフローティングコンタクト) |
| 保護回路 | サージ保護; Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 極性保護; パラレルダイオード | |
| 保護 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 通信電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信電源/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源ロジック/リレー接点 | 4 kV |
| 試験電圧: 24 V電源(機器)/リレー接点 | 4 kV |
| 試験電圧: リレー接点/機能接地 | 4 kV |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| ケーブル選択の際は、IECまたはULに準拠する許容動作温度に従ってください。 | |
| I/O | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| ケーブル選択の際は、IECまたはULに準拠する許容動作温度に従ってください。 | |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 1g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 20g |
| 耐震試験EN 60255-21-3/IEC 60255-21-3 | 1g水平、0.5g垂直 |
| 保護クラス | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1398497 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRMBAB |
| GTIN | 4063151963170 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 44 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 41 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.437 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
単安定リレー2点
アクチュエータ2点をフローティング接続
各出力の定格電流:6 A
Smart Elementの総電流:2 x 6 A
周辺動作温度-40 °C ... 70 °C
IEC 61850-3に準拠の環境条件およびEMC条件を満たす
デバイス定格プレートを保存