AXL CN S/UL - コネクタ
AXL CN S/UL
-
コネクタ
2701421
Axioline Fショートパワーコネクタ(例:AXL F BK ...用)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
プラグ
アプリケーション
Axioline
接続データ
接続方法
プッシュイン式
単線接続サイズ
0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
24 ... 16
剥き線長さ
8 mm
販売用データ
アイテム番号
2701421
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI2Z1
GTIN
4046356749466
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.77 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.73 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ