Inlineアダプタ端子台(INTERBUSマスタ)は、AxiocontrolシリーズのPLCnext Control機器の右に配列するよう設計されています。 Inlineアダプタ端子台は、PLCnextテクノロジ用InlineステーションのセットアップおよびINTERBUS機器の組込みに使用できます。
AXC F IL ADAPT
-
PLC拡張モジュール
1020304
PLCnext Control Extension、 PLC拡張モジュール、 右の配列、 アダプタ端子、 拡張モジュール; インターフェース: INTERBUSローカルバス(マスター): 1; プロセスデータの量: 4096 ビット; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとInlineコネクタを含む; サポート対象のコントローラ: AXC F 1152、 AXC F 1252、 AXC F 2152; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 20-1968571-PDABSH
認証ID: 840cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E366272互換性のある製品
特長
INTERBUS(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
INTERBUSローカルバス機器を63台まで接続可能
診断および状態表示
AxiocontrolシリーズのすべてのPLCnext Control機器専用に開発されたInline I/Oアダプタ端子台
さまざまな機能I/Oにより、柔軟性のあるオートメーションソリューションのためのオプションが提供されます。
既存の機械とシステムを新しいオープンPLCnextテクノロジエコシステムに変換します。