INTERBUSマスタは、Axioline Fコントローラの左に配列するよう設計されています。 INTERBUSマスタを使用して、INTERBUSリモートバス機器をAxioline Fステーションに組み込むことができます。
AXC F XT IB
-
PLC拡張モジュール
2403018
PLCnext Control Extension、 PLC拡張モジュール、 左配列、 INTERBUSマスタ; インターフェース: INTERBUSリモートバス: 1; プロセスデータの量: 4096 ビット; 通信速度: 500 kbps;、 通信速度: 2 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; サポート対象のコントローラ: AXC F 2152、 AXC F 3152; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
INTERBUSリモートバス機器を512台まで接続可能
9極経由のINTERBUS接続 D-SUBソケット
INTERBUS(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
INTERBUSインターフェースとロジック間を電気的に絶縁
診断および状態表示
AxiocontrolシリーズのPLCnext Control用の個別拡張オプション