このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 Axioline Fローカルバス電源(通信パワーUBus)のバスカプラが最大負荷に達した場合、このモジュールでこの電圧を再び供給できます。 このために、UBusを生成するモジュールから24 V DC(UL)を投入します。
AXL F PWR 1H
-
電源モジュール
2688297
Axioline F、ロジック電源UBus用の電源モジュール、最大4 A、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
24 V電源ULで通信パワーUBusを生成