PROFIBUSマスタは、Axioline Fコントローラの左に配列するよう設計されています。 PROFIBUSマスタを使用して、PROFIBUS機器をAxioline Fステーションに組み込むことができます。
AXC F XT PB
-
PLC拡張モジュール
1091657
PLCnext Control Extension、 PLC拡張モジュール、 左配列、 PROFIBUSマスタ; インターフェース: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; プロセスデータの量: 488 バイト; 通信速度: 12 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; サポート対象のコントローラ: AXC F 2152、 AXC F 3152; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
AxiocontrolシリーズのPLCnext Control用の個別拡張オプション
PROFIBUS機器を125台まで接続可能
9極D-SUBソケットでPROFIBUS接続
最大12 Mbpsの伝送速度
PROFIBUSインターフェースとロジックを電気的に絶縁
診断および状態表示