SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUBバスコネクタ
2744348

D-SUBプラグ、9極、ピン、35度のケーブル挿入口x 2を備えた軸仕様、バスシステム:12 MbpsまでのPROFIBUS DP、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:3、5、6、8;スプリングケージ接続式端子台

製品の詳細









特長

すべての一般的なFast Connect PROFIBUSケーブルおよびRS-485バスラインに適しています
可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更