AXC F XT SPLC 3000 - PLC拡張モジュール
1160157

CRAの要件への適合に向けて準備中

モジュール式に拡張可能PLCnext Controlに接続された300台のPROFIsafe機器用の配列可能なセーフティコントローラ(AXC F 1152には非対応)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

SIL 3/PL eまでの安全関連アプリケーションの実装
PROFINETまたはAxiolineにおける最大300台のPROFIsafe F機器用のPROFIsafe F-Host
上位のPROFIsafe F-Host SPLCと通信するためのPROFIsafe F-Device
Cortex A8/A9ベースのアーキテクチャを採用した多様なSCPU x 2
PLCnext Technologyエコシステムへの完全統合