AXL F DI16/1 HS 1H - デジタルモジュール
2701722

Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、入力フィルタ時間 < 5 µs、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル入力16点、EN 61131-2タイプ 1およびタイプ 3に準拠
24 V DC、2.4 mA
センサを単線接続
最小アップデート時間 < 5 µs、バス同期
デバイス定格プレートを保存