ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED
-
クイックマーカー、平面式
0829580
クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 10.15 mm、 個別ラベル数: 50、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 10.15 mm