バスカプラはPROFINETネットワーク内での使用を目的としています。 バスカプラはAxioline F I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。 フエニックス・コンタクトのコントローラ向けデバイス記述は、エンジニアリングツールのPC WorxとPLCnext Engineerの不可欠な部分です。 対応するGSDMLファイルは、Axioline Fステーションを他のプログラミングシステムに組み込むためにご利用いただけます。 これらのファイルは以下よりダウンロードしていただけます: www.phoenixcontact.com/product/2403869
AXL F BK PN TPS
-
バスカプラ
2403869
Axioline F、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 20-2059154-PDAPROFINET
認証ID: Z12930cULus Listed
認証ID: E238705FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
PROFINET仕様V2.3との適合
PROFIsafe対応
PROFIenergy対応
システム冗長性PROFINET S2をサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
PROFINET RTおよびIRT
RTおよびIRT用PROFINETの最小サイクルタイムは250 μsです
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ウェブベース管理
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
SAFE AIそのたのコンポーネントを備え、安全なアナログ値処理