QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 電源
2904617

DINレールタイプスイッチング電源QUINT POWER、選択可能な出力特性曲線とSFB(Selective Fuse Breaking)テクノロジあり、保護コーティングおよび組込みデカップリングMOSFET、入力:単相、出力:24 V DC/20 A

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
最も堅牢な入力側:組込みのガス入りサージアレスタ(最高6 kV)と20 ms以上の主電源エラーのバッファ時間により、高いノイズイミュニティ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
設定済みの状態で入手可能:1台のみでも