PLT-SEC-T3-230-FM
-
クラス3サージ保護デバイス
2905229
プラグ式デバイス保護、タイプ3/クラスIII、中性線とアース線を分離した単相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、耐サージヒューズとリモート表示接点を組込み。DCアプリケーションにも対応。
製品の詳細
| 製品の種類 | 機器保護 |
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IEC電源システム | TT |
| TN-S | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 2 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| IECカテゴリ | III |
| T3 | |
| ENクラス | T3 |
| 極数 | One |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | b接点 |
| 定各電圧 | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.8 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 74.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 1 区分 |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| 作動方向 | 1L-N & N-PE |
| 定格電圧 UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - RCDとの使用のみ) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| 公称負荷電流IL | 26 A (30 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 275 mVA (UREF時) |
| ≤ 300 mVA (UC時) | |
| 基準テスト電圧UREF | 255 V AC |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
| 開回路電圧UOC | 6 kV |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 440 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 440 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 440 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 440 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 1455 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 短絡電流評価ISCCR | 1.5 kA AC |
| 0.25 kA DC | |
| 貫通配線の最大バックアップヒューズ | 25 A (gG / B / C) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 不要 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 サイクル / 軸 / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| 公称放電電流 In | 3 kA |
| 保護経路 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 定格電圧 | 230 V DC |
| 公称負荷電流IL | 25 A |
| 分電システム | Single phase |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| 測定制限電圧MLV (L-N) | 1290 V |
| 測定制限電圧MLV (L-G) | 1310 V |
| 測定制限電圧MLV (N-G) | 1310 V |
| 測定制限電圧MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| 測定制限電圧MLV (L+) - G | 1310 V |
| 測定制限電圧MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPDタイプ | 4CA |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 12 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2905229 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 91.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 73.33 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |