CBMC E4 24DC/1-10A NO - 電子式サーキットブレーカ
2906032

電子式マルチサーキットブレーカ、過負荷時や短絡時に24 V DCの負荷4点を保護用。設定した定格電流の電子式ロック付き DINレールへの取付け用

製品の詳細









特長

コンパクトなデザインと個別調整用オプションで、再配置なしで簡単な機器交換
回路は、押しボタンスイッチとして使用出来るLEDボタンひとつを使って工具を使用せずに調整することができます。
電子ロックで電流値の意図しない設定変更に対する信頼性の高い保護
信号機の色の状態LEDにより、動作状態の瞬間的な判定が可能

よくある質問


CBMCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、CBMCを簡単に始めるためのハードウェアの紹介動画があります。... もっと見る

はい、CBMCを簡単に始めるためのハードウェアの紹介動画があります。

もっと見る

CBMCの定格電流はどのように設定しますか。

1.LEDボタンを2秒以上押してプログラミングモードを開始します。  LEDは黄色の点滅リズムで設定された定格電流を表示します。例えば、4 Aの場合は4回点滅します。
2.ボタンを数回押して、必要な定格電流を設定します。例えば、3 Aの場合は3回押すと、3回点滅します。  
3.チャンネルボタンを2秒以上押し、新しい電流値を確認します。  
確認が行われない場合、チャンネルは60秒後にプログラミングモードを終了します。 


CBMCの接続方法と給電部の特長を教えてください。

CBMCにはPush-in接続式端子台が備わっており、フェルール付きのワイヤを接続端子台に押し込むだけです。ワイヤを外すには、適切なドライバをアクチュエーションシャフトに押し込み、ワイヤを取り外します。
IN+とIN-接続はCBMCへの電源供給に使用されます。IN-端子台はCBMCへの電源供給のみに使用されるため小さくなっており、負荷電流がCBMCを経由して逆流してはなりません。これにより、ライン上の電圧降下を最小限に抑えられます。一方、IN+は、それに続くすべての負荷電流の総電流を流す必要があります。


CBMCはどのような信号出力がありますか。

CBMCには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点の仕様、またはリセット入力とステータス出力の仕様があります。
 
NO - 無電位リモート接点(13-14)
システムの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 少なくとも1件の故障停止あり
 
S - ステータス出力
電位基準付きの集約信号で、CBMCの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが出力されます。もっと見る

CBMCには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点の仕様、またはリセット入力とステータス出力の仕様があります。
 
NO - 無電位リモート接点(13-14)
システムの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 少なくとも1件の故障停止あり
 
S - ステータス出力
電位基準付きの集約信号で、CBMCの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが出力されます。
High (24 V) = エラーなし
Low (0 V) = 少なくとも1件のエラー停止あり
最大電流20 mA
 
RST - リセット入力
エラーによってオフになったチャンネルは、立ち下がりエッジによって再びオンになります。

もっと見る

CBMCの出力は、NEC Class 2の要件を満たしていますか。

最大4 Aまで設定可能なCBMCサーキットブレーカは、4つのNEC Class 2出力を備えています。つまり、出力で最大100 VAを供給するため、NEC Class 2の要件を満たし、ケーブルと機器はUL認証なしで使用できます。


CBMCは電気的絶縁機能を備えていますか。

CBMCはガルバニック絶縁バージョンもあります。この場合、回路はMOSFETによって遮断され、さらにリレーによっても遮断され、出力は無電位状態になります。
この仕様の型式は次のように始まります:
CBMC EG4...



FAQを表示