EML-ESD (20X7)R - デバイスマーキング
0830567

デバイスマーキング、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EML-ESDラベルはプリント基板のデリケートな部品へのマーキングに最適
ラベルには静電気を拡散する接着剤が含まれ、静電気が伝わるのを防止し部品を保護
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤に対して高い耐性を発揮
EML-ESD ... の材質はUL-Listedの認証取得済み
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EML-ESD ...をカスタムマーキング可能