スタンダードな電源 TRIO POWER
プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
-
電源
2903151
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/20 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: DK-45301-A1-ULEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528DNV
認証ID: TAA00000BMIECEE CBスキーム
認証ID: DK-45301-A1-ULBIS Licence Document
認証ID: R-41214701UL 認証
認証ID: E211944cUL認証済み
認証ID: E211944cUL Listed
認証ID: E123528UL Listed
認証ID: E123528EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535DNV
認証ID: TAA00000BMIECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0036/A1IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
認証ID: R-41214701EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cUL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
プッシュイン式接続と薄型設計で時間を短縮し低コスト
定格電流の150 %が5秒間流れるダイナミックブーストでシステムの稼働率が向上
-25~+70℃の広い温度範囲と-40℃でのデバイス起動で最大の柔軟性
凸凹のある設計