安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続により構成されます。システムの可用性をさらに向上させるため、TRIO DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
冗長化モジュール
2907379
冗長化モジュール、DC 12~24 V、20 Ax2、40 Ax1
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528DNV
認証ID: TAA000011FNK
認証ID: TA25015M| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
互換性のある製品
特長
Push-in式接続ですばやく簡単に取付け
省エネ
負荷まで冗長配線
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長