CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
電子式サーキットブレーカ
2905744
電子式マルチサーキットブレーカ、アクティブ電流制限で過負荷時および短絡時に24 V DCの負荷8点を保護 定格電流アシスタントおよび設定した定格電流の電子式ロック。DINレールへの取付け用
製品の詳細
| 製品シリーズ | CBM |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 8 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 最大 80 A DC (6 mm²を2本以上接続する二重電源IN+に使用) |
| 最大 70 A DC (UL 2367の場合) | |
| 定格電流IN | 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (出力チャネルごとに調整可能) |
| 定格電流(事前調整済み) | 0.5 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| フィードバック抵抗 | 最大 35 V DC |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 最大 30 V DC (負荷回路) |
| 現在有効な電流制限 | 通常 2.0 x IN (0.5 - 1 A) |
| 通常 1.5 x IN (2 - 10 A) | |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 50 mA |
| 電力損失 | 1.2 W (無負荷動作) |
| 17.2 W (公称動作) | |
| モジュール初期化時間 | 3.3 s |
| チャネル切断後の待機時間 | 10 s (負荷/短絡時) |
| 測定公差I | 通常 40 % (0.5 A ... 1 A) |
| 通常 10 % (2 A ... 10 A) | |
| 温度ディレーティング | 40 A DC (70℃時(UL 2367の場合は65℃)) |
| 50 A DC (60 °C時) | |
| 60 A DC (50 °C時) | |
| 70 A DC (40 °C時) | |
| 80 A DC (40 °C時) | |
| 70 A DC (UL 2367では40 °C時) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (25 °C時) |
| 858501 h (40 °C時) | |
| 440048 h (60 °C時) | |
| フェールセーフエレメント | 15 A DC (出力チャネルごと) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | 0.02 s (> 1.3 x IN) |
| 30 s (1.1 ... 1.3 x IN) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 17.8 V DC (アクティブ) |
| ≥ 19 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 30.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 29.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | 75000 µF |
| オンディレイ | 0.1 s (出力チャネルごと) |
| リセット | |
| 入力電圧範囲 | 7 V DC ... 30 V DC (立下りエッジでリセット) |
| 消費電流 | 通常 0.4 mA (約 24 V DC) |
| パルス長 | ≥ 50 ms (High信号) |
| ≥ 50 ms (Low信号) | |
| 電圧 | < 5 V DC (Low信号) |
| > 8 V DC (High信号) | |
| 状態出力 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 20 mA (少なくとも1チャネルでI > 80%時) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート表示回路 |
| Schaltfunktion | 安全出力 |
| 定各電圧 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 動作電流 | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| 主回路IN+ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 4 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 主回路IN- | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路OUT | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| リモート表示回路 | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| DC OK LEDオフ | オフ (電源電圧なし) |
| DC OK LED黄 | 点灯 (不足電圧有効、電圧≤ 17.8 V、有効なチャネル電源オフ、チャネルLEDは赤で点灯) |
| 点滅 (不足電圧スイッチオフ無効、機器は不足電圧スイッチオフ中) | |
| DC OK LED緑 | 点灯 (定格範囲18~30 Vの動作電圧) |
| DC OK LED赤 | 点灯 (過電圧スイッチオフ有効、電圧≥ 30.5 V、チャネル電源オフ、チャネルLEDは赤で点灯) |
| 点滅 (過電圧スイッチオフ無効、機器はサージ電圧シャットダウン中) | |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| チャネルLED黄緑 | 点滅 (チャネル電源オン、標準規格アシスタント有効) |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| 点滅 (チャネル電源オン、プログラミングモード有効) | |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、10秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) | |
| チャネルLED赤黄 | 点滅 (チャネル電源オン、過負荷モード、容量約110~130%、30秒後にシャットダウン) |
| チャネルLED赤緑 | 点滅 (チャネル電源オフ、プログラミングモード有効、過負荷または短絡リリース後に電流調整) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 41 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 121 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 灰 (RAL 7042) | |
| 部材 | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (-40℃での起動試験済み) |
| -25 °C ... 65 °C (UL 2367の場合) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 湿度試験 | 240時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27、Test Ea) |
| 振動(動作時) | 5 Hz ... 24.9 Hz (振幅 ±1.6 mm、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (加速度4g、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠、追加でDNV GLに準拠の共振周波数テスト) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-1 |
| 注記 | 環境への影響―Part 2–1:試験―Test A:低温 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-2 |
| 注記 | 環境への影響―Part 2–30:試験―Test B:乾熱 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2905744 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 306.05 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 303.8 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.17 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
定格電流アシスタントにより、設定が簡単
上流の電源容量を改善するアクティブ電流制限
チャネルごとに調整可能:
0.5 A~10 A
早期の信号伝達および製品の直接の情報収集による簡単なシステム監視
不足電圧と過電圧のインテリジェントな検出によりシステムの可用性を向上