スタンダードな電源 TRIO POWER
プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
-
電源
2903148
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/5 A
製品の詳細
| AC動作 | |
| 接地方式 | スター型ネットワーク |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| AC入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 耐電圧、最大 | ≤ 300 V AC 15 s |
| 通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | ≤ 16 A (通常) |
| 突入電流値 (I2t) | < 0.6 A2s |
| 突入電流制限 | 通常 16 A (1 ms後) |
| AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | 通常 20 ms (120 V AC) |
| 通常 100 ms (230 V AC) | |
| 消費電流 | 2.2 A (100 V AC) |
| 1.9 A (120 V AC) | |
| 1.1 A (230 V AC) | |
| 1.1 A (240 V AC) | |
| 定格消費電力 | 272 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| パワーファクタ | 0.5 |
| 通常応答時間 | < 1 s |
| 内部ヒューズ | 6.3 A (内部(機器保護)) |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| PEへの放電電流 | < 0.25 mA |
| DC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC |
| 入力電圧範囲 | 99 V DC ... 275 V DC |
| スイッチオン電圧 | ≥ 88 V DC |
| シャットダウン電圧 | < 60 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 出力保持時間 | > 100 ms (230 V AC) |
| 消費電流 | 1.4 A (110 V DC) |
| 0.6 A (250 V DC) | |
| 効率 | > 90 % (230 V AC時、定格値) |
| 出力特性 | U/I with dynamic load reserve |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 7.5 A (5秒) |
| ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 30 V DC |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 50 mVPP (定格値の場合) |
| 出力電力 | 120 W |
| 180 W (5 s) | |
| 最大無負荷電力損失 | < 1 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 16 W |
| 立ち上がり時間 | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| 信号: DC OK | |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 入力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 信号 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| フローティング信号コンタクト | |
| 信号出力: LED状態インジケータ | |
| 信号割当て | DC OK |
| 状態表示 | 「DC OK」LED |
| 色 | 緑 |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC (タイプテスト) |
| 1.5 kV AC (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3380000 h (25 °C) |
| > 1970000 h (40 °C) | |
| > 900000 h (60 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (制御盤が閉じている場合) |
| 過電圧カテゴリ (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C)、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ケースの種類 | ポリカーボネート |
| フード型 | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16(空間距離と沿面距離のみ) |
| 鉄道車両の火災保護 | |
| 標準割当て | 鉄道車両の火災保護 |
| 標準/仕様 | EN 45545-2 (HL3) |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域) | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 3 kV (試験強度3 - 対称) |
| 6 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2903148 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPO13 |
| GTIN | 4046356960847 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 449 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 440.4 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: DK-44782-A1-M1-ULEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528DNV
認証ID: TAA00000BMIECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
認証ID: R-41214701EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 918d0fde-c148-443b-af24-7f00b6febf9d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.234 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
プッシュイン式接続と薄型設計で時間を短縮し低コスト
定格電流の150 %が5秒間流れるダイナミックブーストでシステムの稼働率が向上
-25~+70℃の広い温度範囲と-40℃でのデバイス起動で最大の柔軟性
凸凹のある設計