CSA
認証ID: 2122203cUL認証済み
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 15 A | 26 - 14 | |
| 入力 | 250 V | 15 A | 24 - 8 | |
UL 認証
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 15 A | 26 - 14 | |
| 入力 | 250 V | 15 A | 24 - 8 | |
VARIOFACEモジュール、プッシュイン接続式、分電用等電位バスバーx2(P1、P2)、NS 35レールに取付け。モジュール幅:57.1 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 15 A | 26 - 14 | |
| 入力 | 250 V | 15 A | 24 - 8 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 15 A | 26 - 14 | |
| 入力 | 250 V | 15 A | 24 - 8 | |