スタンダードな電源
DINレール用電源ユニット
当社のDINレール用電源ユニットは、さまざまな機能と性能クラス、デザインで、お客様のアプリケーションに適したパートナーです。先進技術を搭載した高品質の電源ユニットでシステムの可用性を最大にします。当社の製品シリーズからソリューションをお選びください。
製品カテゴリ
電源QUINT POWER
QUINT POWER – 最大の機能性
当社の電源ユニットQUINT POWERは、システムの最大可用性を確保するのに特に適しています。スタティックブーストとダイナミックブースト、およびSFB Technologyにより、あらゆる負荷状況およびDCヒューズタイプに対応します。
- ACまたはDC入力:単相、三相
- DC出力:最大1,000 Wの電源容量
- 電圧:5、12、24、48、110、125 V DC
- 監視機能
電源TRIO POWER
TRIO POWER – 標準機能で高い堅牢性
堅牢なTRIO POWERスイッチモード電源ユニットは、工作機械における動的な負荷状況に特に適しています。AC/DC電源ユニットは、オプションとして、マルチチャネルデバイス保護機能を内蔵しています。
- AC入力:単相、三相
- DC出力:最大1,000 Wの電源容量
- 電圧:12、24、48、72 V DC
- デバイス保護機能を内蔵したオプションとして、4チャネルおよび8チャネルを用意
電源UNO POWER
UNO POWER – 基本機能でコンパクト
UNO POWERスイッチモード電源ユニットは、非常に高い電力密度を提供します。AC/DC電源ユニットは、最大960 Wまでの定負荷動作の負荷供給に最適です。
- AC入力:単相
- DC出力:最大960 Wの電源容量
- 電圧:5、12、15、24、48 V DC
電源STEP POWER
STEP POWER - ビルディングオートメーション用
STEP POWER電源ユニットは、産業用および家庭用の両方のアプリケーションで、ビルディングオートメーションに最適です。無負荷損失が低く効率が高いことから、このAC/DC電源ユニットは、分散アプリケーションで最高レベルのエネルギー効率を実現します。
- ACまたはDC入力:単相
- DC出力:最大120 Wの電源容量
- 電圧:5、12、15、24、30、48 V DC