TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 電源
2903149

プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/10 A

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続と薄型設計で時間を短縮し低コスト
定格電流の150 %が5秒間流れるダイナミックブーストでシステムの稼働率が向上
-25~+70℃の広い温度範囲と-40℃でのデバイス起動で最大の柔軟性
凸凹のある設計