EML (10X7)R
-
ラベル
0816663
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 10000 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 8 |
| 識別テクノロジ | 熱転写 |
| 幅 | 10.00 mm |
| 高さ | 7.00 mm |
| 奥行き | 0.08 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 10 mm |
| テキストフィールドの高さ | 7 mm |
| フォイル強度 | 50 µm |
| 粘着力 | 20 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 部材 | ポリエステル |
| ベースエレメント材質 | ポリエステル |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格(0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GNは適用外) |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0816663 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2411 |
| GTIN | 4046356107488 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 327.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 294.12 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
THERMOMARK E.300 - 熱転写プリンタ 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - インクリボン 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - インクリボン 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - インクリボン 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - インクリボン 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML ... の材質はUL-listed
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能