第4世代の高性能QUINT POWER電源は新しい機能で優れたシステム可用性を保証します。信号閾値と特性曲線はNFCインターフェースで個別に調整できます。
QUINT POWER電源の固有のSFBテクノロジおよびモニタリング機能により アプリケーションの可用性が向上します。
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
-
電源
2904601
スイッチング電源ユニットQUINT POWER、自由に選択できる出力特性曲線、SFB(Selective Fuse Breaking)テクノロジ、NFCインターフェースあり、入力:単相、出力:DC 24 V/10 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: SI-8863EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
認証ID: LR22472797TANK
認証ID: TA21182MBV
認証ID: 44621/B0 BVUL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528ABS
認証ID: 20-1973616-PDAType approved
認証ID: SI-SIQ BG 005/026EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
認証ID: TAA00000BVcCSAus
認証ID: 70076166BIS Licence Document
認証ID: R-41268801SEMI F47
認証ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
認証ID: 24PP124-01_0cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
よくある質問
電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。
はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。データシートのSFB Technologyセクションをご参照ください。
どのようなパワーリザーブを利用できますか。
システム拡張目的で、持続的スタティックブーストは12.5 Aの負荷電源をサポートします。スタティックブーストは、周囲温度最大40°Cまで使用可能です。
電源QUINT POWERは、重負荷を確実に起動させるため最大20 Aのダイナミックブーストを提供します。負荷への一時的な電源は、周囲温度最大60°Cで最大5秒間持続します
電源はDC入力電圧でも動作可能ですか。
はい、電源QUINT POWERは110 V DC~250 V DC(-18%~+40%)のDC入力電圧範囲でも認証されています。
電源において、ガス入り放電管にはどのようなメリットがあるでしょうか。
内蔵のガス入り放電管により、電源QUINT POWERの非常に高い電気的耐性(最大6 kV)を確保します。
電源の入力電圧は監視することができますか。
はい、「入力電圧OK(Input voltage OK)」信号オプションを使用して、入力電圧の故障を早い段階で信号伝達することができます。主電源エラーが発生した場合、電源は少なくとも42ミリ秒間、負荷に給電し続けます。入力電圧の故障は出力電圧が低下する10ミリ秒前に通知されるため、この情報は早い段階で上位コントローラに提供されることになります。
電源の出力パラメータを継続的に監視する方法はありますか。
はい、電源QUINT POWERのアナログ信号出力は、電流、電圧、および電力の継続的監視に使用することができます。
電源の温度は監視することができますか。
はい、「温度OK(Temperature OK)」信号オプションを使用して、電源QUINT POWERが電力ディレーティングで保護されるよりもさらに前に、温度上昇を信号伝達することができます。
信号用コンタクトはどのようにカスタマイズすることができますか。
信号用コンタクトは、電源QUINT POWERをコンフィグレータから注文するときに直接設定することができます。または、電源は、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用して後で設定することも可能です。
電源の出力電圧はどのようにカスタマイズすることができますか。
電源QUINT POWERは、設定された出力電圧で直接ご注文いただけます。
電圧設定のボタンを無効にすることもできますか。
はい、前面のボタンは、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用してロックすることができます。