このセーフティモジュールはAxioline Fシリーズの出力モジュールで、PROFIsafeシステムでの使用を目的に設計されています。モジュールには、2チャネル専用の安全デジタル出力が4つ、またはシングルチャネル専用の安全デジタル出力が8つあります。出力はアプリケーションに応じて設定することができ、アクチュエータをPROFIsafeシステムに統合できます。
AXL F PSDO8/3 1F
-
セーフティモジュール
2701560
Axioline F、デジタル出力モジュール、機能安全、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、デジタル出力: 4 (2チャネル専用)、8 (1チャネル専用)、2 A、接続テクノロジ: 2、3線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
BSH
認証ID: 840cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705PROFIsafe
認証ID: Z20121Functional Safety
認証ID: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
認証ID: 968/EZ650.17/26互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3