Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart ElementはPROFIsafeシステムで使用するための安全入力モジュールです。
AXL SE PSDI8/3
-
セーフティモジュール
1079241
Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、機能安全、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、安全デジタル入力: 4 (2チャネル割当て)、8 (1チャネル割当て)、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
DNV
認証ID: TAA00003B0RINA
認証ID: ELE263623XGABS
認証ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
認証ID: E238705PROFIsafe
認証ID: Z20276Functional Safety
認証ID: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
認証ID: 968/EZ650.17/26互換性のある製品
特長
EN 61508準拠でSIL 3まで対応
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
1チャネル専用安全入力8点
2チャネル専用安全入力4点