QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 電源
2904600

スイッチング電源ユニットQUINT POWER、自由に選択できる出力特性曲線、SFB(Selective Fuse Breaking)テクノロジ、NFCインターフェースあり、入力:単相、出力:DC 24 V/5 A

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SFBテクノロジで標準サーキットブレーカを選択的にトリップ、並列接続の負荷はそのまま動作
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
NFCで調整可能なシグナリング閾値と特性曲線でシステム可用性を最大限に発揮
スタティックブーストで簡単にシステムを拡張し、ダイナミックブーストで起動が難しい負荷を起動
高い耐性、ガス入り放電管搭載、および20msを超える主電源障害時の保持
金属製ハウジングと-40~+70°Cの幅広い温度範囲で堅牢な設計
広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能です。

よくある質問


電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。

はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。データシートのSFB Technologyセクションをご参照ください。


どのようなパワーリザーブを利用できますか。

システム拡張目的で、持続的スタティックブーストは6.25 Aの負荷電源をサポートします。スタティックブーストは、周囲温度最大40°Cまで使用可能です。
電源QUINT POWERは、重負荷を確実に起動させるため最大10 Aのダイナミックブーストを提供します。負荷への一時的な電源は、周囲温度最大60°Cで最大5秒間持続します


電源はDC入力電圧でも動作可能ですか。

はい、電源QUINT POWERは110 V DC~250 V DC(-18%~+40%)のDC入力電圧範囲でも認証されています。


電源において、ガス入り放電管にはどのようなメリットがあるでしょうか。

内蔵のガス入り放電管により、電源QUINT POWERの非常に高い電気的耐性(最大6 kV)を確保します。


電源の入力電圧は監視することができますか。

はい、「入力電圧OK(Input voltage OK)」信号オプションを使用して、入力電圧の故障を早い段階で信号伝達することができます。主電源エラーが発生した場合、電源は少なくとも28ミリ秒間、負荷に給電し続けます。入力電圧の故障は出力電圧が低下する10ミリ秒前に通知されるため、この情報は早い段階で上位コントローラに提供されることになります。


電源の出力パラメータを継続的に監視する方法はありますか。

はい、電源QUINT POWERのアナログ信号出力は、電流、電圧、および電力の継続的監視に使用することができます。


電源の温度は監視することができますか。

はい、「温度OK(Temperature OK)」信号オプションを使用して、電源QUINT POWERが電力ディレーティングで保護されるよりもさらに前に、温度上昇を信号伝達することができます。


信号用コンタクトはどのようにカスタマイズすることができますか。

信号用コンタクトは、電源QUINT POWERをコンフィグレータから注文するときに直接設定することができます。または、電源は、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用して後で設定することも可能です。


電源の出力電圧はどのようにカスタマイズすることができますか。

電源QUINT POWERは、設定された出力電圧で直接ご注文いただけます。


電圧設定のボタンを無効にすることもできますか。

はい、前面のボタンは、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用してロックすることができます。



FAQを表示