当社のPRCシリーズのフィールドコネクタにより、組立済みケーブルセットを使用して現場で複数の家庭用充電器を接続することができます。高い保護等級IP69Kにより、安全な屋外使用が可能になります。すぐに使用可能なケーブルセットを使用すると、時間が節約でき、設置時のエラーも防ぐことができます。
電源とデータを最適に統合
高性能かつ信頼性の高いEV充電器は、E-Mobilityの成功に欠かせない要素です。可用性とコスト効率を向上させるために、設置時間が短くメンテナンスコストが低いことが重要です。グリッドからの受電、充電ケーブル、信号ラインの高速かつセキュアな接続は、フエニックス・コンタクトの使いやすく耐久性のあるプリント基板およびフィールド接続テクノロジによって実現されます。
家庭用充電接続テクノロジについて詳しく見る パフォーマンスとデータの最適な接続を可能にする厳選された製品
DC充電ステーション向けの信頼性の高い接続テクノロジ:効率的でコンパクト、設置が簡単 最新の半導体テクノロジと高度な熱管理により、DC急速充電ステーションはますますコンパクトになり、効率的で拡張性が高く、高度に統合されたものとなっています。フエニックス・コンタクトの機器接続部品により、パワーエレクトロニクス用の大電流と高電圧、および高い実装密度での安全な信号とデータの伝送が可能になります。
特長
- 直感的に分かるレバー操作型テクノロジで安全なグリッド接続
- 世界的に認められたねじ式接続テクノロジによるマルチ導体接続
- 工具不要のPush-in式接続テクノロジによる高速内部配線
- フィールドコネクタを使用して1本のケーブルで複数の家庭用充電器に給電
- 標準化された通信用コネクタによる便利なオンサイトサービス
FAQ ご質問に対する回答が見つかりませんか。お気軽にお問い合わせください。
レバー操作型プリント基板用端子台は理想的なソリューションです。オレンジ色のレバーを使用することで、三相すべて、中性線、PEを迅速かつ直感的に接続することができます。動作原理は特に接続の信頼性を高めます:レバーは作動してカチっと閉まり、電線は常にしっかりと固定されます。最適な機器設計のために、傾斜方向と水平方向の電線挿入口を備えた端子台がご利用可能です。
フエニックス・コンタクトは、基板対基板コネクタのFINEPITCHプログラムで、信号・データ伝送用にシールド付きおよびシールドなしのソリューションを提供します。さまざまなデザイン、スタッキング高さ、極数、0.635~2.54 mm²ピッチのバリエーションで、あらゆるサイズの独自のプリント基板の接続方向を実現することができます。
絶縁ハウジングなしのプリント基板用端子台PTSPL 6は、薄型機器設計の22 kW家庭用充電器の電源接続用にスペースがほとんどない場合、最適なソリューションです。
- 41 A / 1,000 V
- 接続電線サイズ2.5~6 mm²
- スプリングコンタクトでマルチな接続が可能
- 表面実装およびスルーホールリフローはんだ付けに最適
- テープ・オン・リール梱包またはボール紙ボックス梱包
当社の「E-Mobility用充電テクノロジの原理」ページでは、電気自動車の充電に関する基本的な知識を提供しています。以下をご覧ください:
- 充電規格、充電コネクタ、充電モードの一覧
- 充電ステーションの仕組みを紹介する動画
- 専門用語が分かりやすく解説されている用語集
電源接続用の当社の製品ラインアップ
家庭用充電器の安全で直感的に分かるグリッド接続向けの当社製品をご利用ください。通常、インフラには最大16 mm²の単線が使用されます。レバー操作型プリント基板用端子台のオレンジ色の操作レバーは、正しい電線接続を通知します。この接続テクノロジの自動ロック設計により、常に信頼性の高い接触力が確保されます。
充電接続用の当社の製品ラインアップ
CHARX connectでは、充電ステーションから電気自動車まで、安全で信頼性が高く、高速な電力伝送を実現する幅広い充電接続システムを提供しています。この製品ラインアップは、AC家庭用充電器と最先端のDC家庭用充電器の両方に対応しており、変換損失を最小限に抑えながら太陽光発電システムからの直流電流を利用することができます。
データ伝送用の当社の製品ラインアップ
RJ45コネクタの製品ラインアップは、ネットワークへの接続に最適です。フエニックス・コンタクトは、試運転やアフターサービスの際のコンフィグレーション向けのUSBプリント基板用コネクタおよびパッチケーブルを提供します。タイプAとタイプCには、さまざまな組合せのUSB 2.0、USB 3.0、USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2のバージョンがあります。
電子機器保護用の当社の製品ラインアップ
フエニックス・コンタクトは、充電コントローラやエネルギーメーターなどのDINレール取付機器向け、太陽光発電の自己消費を最大化するように設計されたコントローラ向け、および動的負荷管理用のコントローラ向けに、最適な電子機器用ケースをご用意しております。
お客様専任担当者
当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応
充電ステーションをDINレールまたは19インチラック取付けで製造していますか。 どのような場合でも、当社ではお客様に最適な製品をご用意しています
当社は、コンポーネントメーカーとして、お客様の充電ステーション向けのすべての機器を供給しています。CCS充電ケーブルから負荷管理までの当社の幅広い製品ラインアップは、高性能充電インフラの基盤を形成します:
- AC家庭用充電器、DC充電ステーション、HPC充電パークなど、あらゆるアプリケーションに対応
- プリント基板、DINレール、19インチラックなど、あらゆる取付けタイプに対応