ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ねじ接続式またはPush-inスプリング接続式のプリント基板用端子台

同じようで違う:同じサイズ、異なる接続テクノロジ – プリント基板用端子台TDPTシリーズにより、統一されたデザインの市場固有の機器を開発することができます。サイズが同じであるため、プリント基板や機器の設計を変更することなく、ねじ接続方式かPush-inスプリング接続方式かを柔軟に選択することができます。
プリント基板設計のフットプリント

特長

  • Push-inスプリング接続方式とねじ接続方式のサイズとピン配置が同じため、簡単に適応可能
  • 接続電線サイズが0.2~16 mm²で統一された接続テクノロジにより、幅広いアプリケーションに対応
  • 5.08 / 6.35 mmピッチと10.16 mmピッチで電源接続向けの幅広い製品ラインアップ
ねじ接続式プリント基板用端子台

ねじ接続式プリント基板用端子台

ねじ接続式プリント基板用端子台

同一形状のプリント基板用端子台により、統一されたデザインの市場特有の機器を開発することができます。

Push-in接続式プリント基板用端子台

Push-in接続式プリント基板用端子台

Push-in接続式プリント基板用端子台

同一形状のプリント基板用端子台により、統一されたデザインの市場特有の機器を開発することができます。

同一形状の双子デザインプリント基板用端子台によるインダストリー4.0向けソリューション

理想的な形状の双子デザインでは、ねじ接続式またはPush-inスプリング接続式から選択してください。プリント基板用端子台は、最大電流76 A、最大電圧1,000 V、最大断面積0.2~16 mm²までの電線に適しています。デバイスメーカーは、5.08 mm、6.35 mm、10.16 mmピッチの2~12極のデザインを使用して柔軟性を高めることができます。IEC/UL 61800-5-1に準拠した感電保護をご利用ください。

同一形状の双子デザインプリント基板用端子台によるインダストリー4.0向けソリューション
同一形状の双子デザインプリント基板用端子台 YouTube
Eペーパー
全製品ラインアップの概要

電子機器製品カタログでは、500ページを超える幅広いCOMBICON製品ラインアップについて詳しくご紹介しています。これにより、常にお客様のアプリケーションに応じた信号やデータの伝送に最適な接続テクノロジを見出すことができます。

eカタログを開く
さまざまなプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台