プリント基板用コネクタ COMBICONコネクタ製品ラインS、最大1.5 mm²(AWG 16) COMBICONコネクタ製品ラインS、最大1.5 mm²(AWG 16) プリント基板用コネクタ, Push-inスプリング接続方式, ピッチ: 3.81 mm FMC 1,5/..-ST 製品ライン 接続システム / 接点のタイプ ロッキング 電線接続容量 単線/撚線 フェルール付き撚線、プラスチックスリーブなし フェルール付き撚線、プラスチックスリーブあり 接続電線サイズAWG / kcmil 剥き線長さ 電気的パラメータ 定格電流/定格接続サイズ サージ電圧カテゴリ/汚染クラス 定格絶縁電圧 定格サージ電圧 一般データ 絶縁材のタイプ / 絶縁材グループ UL 94に準拠で難燃性 承認データ 注記 S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm Push-in BOX 技術データ COMBICON Connectors S COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 / メス [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] なし 0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.14 - 0.75 24 - 16 10 III / 3 160 2.5 8 / 1.5 III / 2 160 2.5 PA / I V0 II / 2 320 2.5 認証データのより詳細な情報は、当社ホームペー ジでご覧いただけます。 h l w 寸法 長さ[l] 高さ [h] [mm] 21.9 7.75 極数 型式 注文データ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 FMC 1,5/ 2-ST-3,81 FMC 1,5/ 3-ST-3,81 FMC 1,5/ 4-ST-3,81 FMC 1,5/ 5-ST-3,81 FMC 1,5/ 6-ST-3,81 FMC 1,5/ 7-ST-3,81 FMC 1,5/ 8-ST-3,81 FMC 1,5/ 9-ST-3,81 FMC 1,5/10-ST-3,81 FMC 1,5/11-ST-3,81 FMC 1,5/12-ST-3,81 FMC 1,5/13-ST-3,81 FMC 1,5/14-ST-3,81 FMC 1,5/15-ST-3,81 FMC 1,5/16-ST-3,81 FMC 1,5/17-ST-3,81 FMC 1,5/18-ST-3,81 FMC 1,5/19-ST-3,81 FMC 1,5/20-ST-3,81 製品番号 梱包 単位 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1745894 1745904 1745917 1745920 1748011 1748024 1748037 1748040 1748053 1748066 1748079 1748082 1748095 1748105 1748118 1748121 1748134 1748147 1748150 幅 w [mm] 8.06 11.87 15.68 19.49 23.3 27.11 30.95 34.73 38.54 42.35 46.16 49.97 53.78 57.59 61.4 65.21 69.02 72.83 76.64 COMBICONコネクタ製品ラインS、最大1.5 mm²(AWG 16) プリント基板用コネクタ, Push-inスプリング接続方式, ピッチ: 3.5 mm FMC 1,5/..-STF 製品ライン 接続システム / 接点のタイプ ロッキング 電線接続容量 単線/撚線 フェルール付き撚線、プラスチックスリーブなし フェルール付き撚線、プラスチックスリーブあり 接続電線サイズAWG / kcmil 剥き線長さ 電気的パラメータ 定格電流/定格接続サイズ サージ電圧カテゴリ/汚染クラス 定格絶縁電圧 定格サージ電圧 一般データ 絶縁材のタイプ / 絶縁材グループ UL 94に準拠で難燃性 承認データ 注記 S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm Push-in BOX 技術データ COMBICON Connectors S COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 / メス [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] ねじフランジ 0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.14 - 0.75 24 - 16 10 III / 3 160 2.5 8 / 1.5 III / 2 160 2.5 PA / I V0 II / 2 320 2.5 認証データのより詳細な情報は、当社ホームペー ジでご覧いただけます。 h l w 寸法 長さ[l] 高さ [h] [mm] 21.9 7.75 極数 型式 注文データ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 FMC 1,5/ 2-STF-3,5 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 FMC 1,5/ 4-STF-3,5 FMC 1,5/ 5-STF-3,5 FMC 1,5/ 6-STF-3,5 FMC 1,5/ 7-STF-3,5 FMC 1,5/ 8-STF-3,5 FMC 1,5/ 9-STF-3,5 FMC 1,5/10-STF-3,5 FMC 1,5/11-STF-3,5 FMC 1,5/12-STF-3,5 FMC 1,5/13-STF-3,5 FMC 1,5/14-STF-3,5 FMC 1,5/15-STF-3,5 FMC 1,5/16-STF-3,5 FMC 1,5/17-STF-3,5 FMC 1,5/18-STF-3,5 FMC 1,5/19-STF-3,5 FMC 1,5/20-STF-3,5 製品番号 梱包 単位 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1966091 1966101 1966114 1966127 1966130 1966143 1966156 1966169 1966172 1966185 1966198 1966208 1966211 1966224 1966237 1966240 1966253 1966266 1966279 幅 w [mm] 17.3 20.8 24.3 27.8 31.3 34.8 38.3 41.8 45.3 48.8 52.3 55.8 59.3 62.8 66.3 69.8 73.3 76.8 80.3 166 Phoenix Contact すべての製品ならびに完全な技術データについては、phoenixcontact.com/productsをご覧ください