バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ
バルブコネクタを使用すると、電子制御バルブの制御も確実に行うことができます。温度や機械的な影響、オイルやグリースとの接触があるため、キューブコネクタには厳しい条件が課せられています。当社の製品ラインアップはこのような過酷な使用条件に最適です。堅牢なデザインと固定設置により、安全な信号伝送を確保します。
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、4-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、4-極、バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 5 mm ... 10 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド M20 x 1.5、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
特長
- ねじロック機構を採用した固定設置による安全な信号伝送
- 衝撃や振動など、機械的負荷がかかった場合でも高い信頼性
- IP65保護等級の防塵および防滴で高い保護性能
- 耐油およびグリース性
確実なバルブ制御
当社のバルブコネクタには5つのデザインがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用することができます。24~230 V AC/DCに対応します。バルブコネクタにはLEDが付いており、どの取付け位置でもはっきり見えるため、故障時の検出が簡単です。堅牢なデザインとねじ接続方式を採用した固定設置により、安全な信号伝送と電子調整バルブの制御を確保します。