SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24
- バルブコネクタ
SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24
- バルブコネクタ
1533314
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタを使用すると、電子制御バルブの制御も確実に行うことができます。温度や機械的な影響、オイルやグリースとの接触があるため、キューブコネクタには厳しい条件が課せられています。当社の製品ラインアップはこのような過酷な使用条件に最適です。堅牢なデザインと固定設置により、安全な信号伝送を確保します。
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ A、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、5-極、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 2点、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点
バルブコネクタ、3-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ピンコネクタ、バルブプラグを180度回転
当社のバルブコネクタには5つのデザインがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用することができます。24~230 V AC/DCに対応します。バルブコネクタにはLEDが付いており、どの取付け位置でもはっきり見えるため、故障時の検出が簡単です。堅牢なデザインとねじ接続方式を採用した固定設置により、安全な信号伝送と電子調整バルブの制御を確保します。