センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 10 m
バルブコネクタのデザインC
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m
センサ/アクチュエータケーブル、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、ケーブル長: 1 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 3 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 5 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 5 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 3 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.6 m
センサ/アクチュエータケーブル、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 3 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m