M12標準ねじでハウジングをねじ式接続、プッシュプル、Oリングあり、ツーピースK、L、MコーディングのTHRコンタクトキャリアに使用
シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ
最後の1メートルまで連続データ伝送:SPE用コネクタONEPAIRシリーズは、ファクトリーオートメーション、プロセスオートメーション、ビルディングオートメーションにおける省スペースの高性能ネットワークを実現します。省スペースのケーブル配線、高速のデータ伝送速度、パワー・オーバー・データライン(Power over Data Line、PoDL)による電源供給を実現 - インダストリー4.0、IIoT、スマートデバイス、フィールドレベルまでのセンサテクノロジに最適です。
ハウジング用、ネジ接続、ソケット、 M12-ねじロック機構、THRハンダ接続、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
ハウジング用、ネジ接続、ピン、 M12-ねじロック機構、スルーホールリフローはんだ付けおよびフローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-IL、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: マルチカラー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: トレー
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M8-SPE / IP67、上 メス ストレート M8-SPE / IP67、ケーブル長: 2 m
ハウジング用、ネジ接続、ソケット、 M12-ねじロック機構、THRハンダ接続、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12-SPE / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 1 m
コネクタ、 タイプ: IEC 63171-2、 保護等級: IP20、 極数: 2、 1 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 Single Pair Ethernet
ハウジング用、ネジ接続、ピン、 M12-ねじロック機構、スルーホールリフローはんだ付けおよびフローはんだ付け、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
SPEプリント基板用コネクタ、 タイプ: IEC 63171-2、 保護等級: IP20、 極数: 2、 1 Gbps、 CAT B (ISO/IEC 63171)、 部材: 金属製、 接続方式: THRハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート、 Single Pair Ethernet
SPEに新たな規格
フエニックス・コンタクトが標準SPE規格を推進 ついに、不確実性や複数の競合する規格の問題から解放されます。IP20、M8、M12、またはM12 Hybrid - IEC 63171-7第2版(進行中)に準拠した標準化されたSPEピンコネクタパターンにより、まもなくお客様の機器向けのSPE接続のあらゆるメリットを活用できるようになります。次世代の産業用接続テクノロジに備えましょう。2027年春から、IP20およびM12デザインのSPEコネクタを、(互換性があり、複数メーカー間で使用可能な、将来性のある)新しい標準化されたピンコネクタパターンで供給します。お客様のアプリケーションに適したオプションを見つけてください。
主要機能の概要
当社ではアプリケーションに適したSPE用コネクタをご用意しています。ご使用のインダストリー4.0アプリケーション向けの幅広い接続テクノロジをご活用ください。シングルペアイーサネット(SPE)とは、センサからクラウドまで、イーサネット経由のデータや電力を1対の電線で高性能なパラレル伝送を行うものであり、Power over Data Line (PoDL)、Time-Sensitive Networking (TSN)、OPC Unified Architecture (OPC UA)に対応しています。
| SPE用コネクタ | |
|---|---|
| IEC規格 | IEC 63171-2 (IP20)、IEC 63171-5 (IP67)、IEC 63171-7 |
| 範囲 | 最大1,000 m |
| データ伝送速度 | 最大1 Gbps |
| 性能 | 最大50 Wとそれ以上 |
| ピンコネクタパターン | シングルポート、およびIP20、M8、M12、M12 HYBRID用 |
| 配線 | プラグ・アンド・プレイ |
| 保護クラス | IP20、IP67 |
ハイパワー伝送能力を有するコンパクトな機器用
SPE用のM12ハイブリッドコネクタは、アクチュエータアプリケーションに特に適しており、コンパクトな寸法ながら高い電圧と大きな断面積を可能にします。製品スペシャリストのVerena Neuhausは、こうした特長やその他の点についてインタビューで説明しています。
SPEは、産業用データ通信のメガトレンドの1つです。SPEの目的は、より高い伝送速度や距離を新しく定義することではありません。むしろ、アプリケーションのケーブル配線の削減量標準化のためのフレームワークを形成することです。
フエニックス・コンタクトシングルペアイーサネット(SPE)担当スペシャリスト、Tim Kindermann
SPEに関する詳細
SPEでセンサをインテリジェントに接続
センサからクラウドへの一貫した機器の通信 SPEは、センサのインテリジェントなネットワークを使用して、ケーブル配線作業が軽減された最新の通信を確保します。このポッドキャストでは、product specialistであるVerena Neuhausが、電化と持続可能な未来という観点から、SPE特有のメリットや機会について説明します。お聴きください。