SPEで高速化
SPEは、標準化されたネットワークインフラ向けの基礎を提供します。これは、インダストリー4.0および産業向けIoT(IIoT)において将来性のあるテクノロジとして考えられています。
現在、お使いのアプリケーションにこのテクノロジの実装を考えている、またはご自分の知識を広げたいと考えていますか。そうであれば、ぜひ当社のホワイトペーパーをご覧ください。SPEについて知っておくべきことをすべて紹介し、機器やアプリケーションを将来も使い続けるためにこのテクノロジが不可欠である理由を説明しています。総合的な内容と貴重な知見をご活用ください。
コンテンツの知見
- SPEとは
- ご使用のアプリケーションでSPEが必要な理由。それがもたらすメリットとは
- テクノロジの特長について
- 従来のフィールドバスシステムとの違いとは
- 各種規格で規定されている内容と、PoDLとの関係性について
- SPEと関連するコンポーネントと製品
- このテクノロジを採用できるさまざまなアプリケーション分野と、こうした分野でSPEによりもたらされる機会
SPEに関するホワイトペーパーを無料でダウンロード
ホワイトペーパーを今すぐ無料でダウンロードし、SPEについてご確認ください。このテクノロジについて詳しく知り、SPEをメリットとして活用する方法をご覧ください。