SPE-T1-CIM-SF - コネクタ
1343953

接続方式

コネクタ、 タイプ: IEC 63171-2、 保護等級: IP20、 極数: 2、 1 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 Single Pair Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品

特長

最大600 MHzのデータ伝送
コンパクト設計
IEC 63171-2準拠のコネクタ
固定クリップ付きの機械的インターロック
高い耐衝撃性と耐振動性
360°シールド
堅牢な産業用設計
特別な工具を使用せずにアッセンブリ

よくある質問


コネクタはどのIEEE SPE規格に使用することができますか。

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。... もっと見る

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。

もっと見る

SPEコネクタは鉄道環境でも使用することができますか。

鉄道環境での使用に関する情報は、製品の「機械的特性」でご確認いただけます。


コネクタに適したSPEケーブルタイプはどれですか。

IDCコネクタに適したケーブルタイプは、製品の「アクセサリ」でご確認いただけます。



FAQを表示