SPE-T1-STRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ
1163797

製品の詳細









互換性のある製品

特長

コンパクト設計で最大の省スペース
IEC 63171-2準拠のコネクタ
THRはんだ対応
堅牢な産業用設計
360°シールド
最大600 MHzのデータ伝送

よくある質問


コネクタはどのIEEE SPE規格に使用することができますか。

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。... もっと見る

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。

もっと見る

SPEコネクタはどのプロセスで使用できますか。

コネクタはピックアンドプレースの自動リフロー工程に適しています。


SPEコネクタは鉄道環境でも使用することができますか。

鉄道環境での使用に関する情報は、製品の「機械的特性」でご確認いただけます。


関連するデザイン・インデータはどこにありますか。

デザイン・インの詳細は、「ダウンロード」の技術図面を参照してください。



FAQを表示