シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ

シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ

最後の1メートルまで連続データ伝送:SPE用コネクタONEPAIRシリーズは、ファクトリーオートメーション、プロセスオートメーション、ビルディングオートメーションにおける省スペースの高性能ネットワークを実現します。省スペースのケーブル配線、高速のデータ伝送速度、パワー・オーバー・データライン(Power over Data Line、PoDL)による電源供給を実現 - インダストリー4.0、IIoT、スマートデバイス、フィールドレベルまでのセンサテクノロジに最適です。

Go to Product Detail Page for item 1548365
SPTAF 1/ 2-5,0-IL SPE - プリント基板用端子台
SPTAF 1/ 2-5,0-IL SPE - プリント基板用端子台
1548365

プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-IL、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: マルチカラー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: トレー

特長

  • 将来性:IEC 63171-2(IP20)、IEC 63171-5(IP67)、IEC 63171-7に準拠の標準化されたコネクタとケーブル
  • アプリケーション間で共通:最長1,000 m、最大データ伝送速度1 Gbps、最大電力50 Wなど
  • 効率的に配線:既存のケーブル配線インフラでもプラグ・アンド・プレイ
  • コンパクト:コネクタを小型化したことによりプリント基板上の高密度化が可能となり、結果として機器のデザインも小型化
  • 容易に統合:構築された誘導センサおよび電線中継接続にも対応可能なオス・メスバージョンを用意

主要特長の一覧

当社ではアプリケーションに適したSPE用コネクタをご用意しています。ご使用のインダストリー4.0アプリケーション向けの幅広い接続テクノロジをご活用ください。シングルペアイーサネット(SPE)とは、センサからクラウドまで、イーサネット経由のデータや電力を1対の電線で高性能なパラレル伝送を行うものであり、Power over Data Line (PoDL)、Time-Sensitive Networking (TSN)、OPC Unified Architecture (OPC UA)に対応しています。

シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ

IEC規格 IEC 63171-2 (IP20); IEC 63171-5 (IP67); IEC 63171-7
範囲 最大1,000 m
データ伝送速度 最大1 Gbps
電力 最大50 Wとそれ以上
ピンコネクタパターン シングルポート、およびIP20、M8、M12、M12ハイブリッド用
配線 プラグ・アンド・プレイ
保護クラス IP20; IP67
3Dビュー

M8コネクタの360度ビュー

M8コネクタと機器コネクタは、特にフィールドアプリケーションでの使用に適しています。オスコネクタには組立済みバージョンがあります。

3Dビュー

IP20パッチケーブルの360度ビュー

IP20パッチケーブルによる通信速度最大600 MHz。固定クリップは機械式インターロックとして機能します。堅牢な産業用デザインと360度のシールドにより、ケーブルは多用途で、さまざまな長さでご利用いただけます。ご利用可能なケーブルバージョンは、製品詳細ページの「アクセサリ」にあります。その他の長さバージョンも指定可能です。

SPE用M12ハイブリッドコネクタの概要

シングルペアイーサネット(SPE)用の電源接続を再検討してください。コンパクトなデータ送信構成要素がSPE用のわずか2個の接点で電源供給を最大化し、まったく新しい可能性を生み出しています。今までは、このためには大型のコネクタ、あるいは通信用および電源用の2本のコネクタが必要でした。この新たな開発成果により、設置スペースはより小さく、より柔軟でより高性能な電力伝送が実現できます。

SPEは、産業用データ通信のメガトレンドの1つです。SPEの目的は、より高い伝送速度や距離を新しく定義することではありません。むしろ、アプリケーションのケーブル配線の削減量標準化のためのフレームワークを形成することです。

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors
フエニックス・コンタクトのPresident Business Area Device Connectors、Torsten Janwlecke

フエニックス・コンタクトのPresident Business Area Device Connectors、Torsten Janwlecke

当社のSPEコネクタをご自身でご覧になる

シングルペアイーサネット(SPE)のサービスをご覧ください:無料サンプルをお申し込みいただけます。SPEのホワイトペーパーには、この新技術について知っておくべきことがすべて書かれています。または、シングルペアイーサネットをお客様のネットワーク機器に導入する方法について、SPEのスペシャリストチームによる無料コンサルティングをご希望ですか。- 当社に是非お任せください。

SPEケーブル

SPEに新たな規格 フエニックス・コンタクトは標準SPE規格を推進しています

ついに、不確かさと競合規格に終止符が打たれます:IP20、M8、M12、M12ハイブリッドのいずれであっても、IEC 63171-7 ED2(進行中)に準拠した標準化されたSPEピンコネクタパターンにより、シングルペアイーサネット接続のあらゆる利点を機器に活用できるようになります。

次世代の工業用接続テクノロジに備えましょう:2026年春から、IP20およびM12デザインのSPEコネクタを、新しい標準化されたピンコネクタパターン(互換性があり、複数メーカー間で使用可能な、将来性のある)で供給します。お客様のアプリケーションの可能性を見つけてください。

SPEの詳細


All Electric Societyにおけるシングルペアイーサネット(SPE)

センサからクラウドへの一貫した機器の通信 SPEは、センサのインテリジェントなネットワーク化を目的としており、ケーブル配線作業が軽減された最新の通信を確保します。このポッドキャストでは、product specialistであるVerena Neuhausが、電化と持続可能な未来という観点から、SPE特有のメリットや機会について説明します。お聴きください。

SPEで新たな道を切り拓く

シングルペアイーサネット(SPE)を備えた最新の通信インフラ – 丸型コネクタでもIP20コネクタでも:当社の幅広い通信用コネクタの製品ラインアップは、産業向けIoT(IIoT)における通信およびネットワーク化に使用されます。当社のproduct specialistであるVerena Neuhausが、ハイブリッドコネクタSPE-M12などの新製品やハイライト製品、そしてそれらが切り開く可能性などについての情報を提供する予定です。さらに詳しくご紹介します。

ハイパワー伝送能力を有するコンパクトな機器用

SPE用のM12ハイブリッドコネクタは、アクチュエータアプリケーションに特に適しており、コンパクトな寸法ながら高い電圧と大きな断面積を可能にします。製品スペシャリストのVerena Neuhausは、こうした特長やその他の点についてインタビューで説明しています。