SPE-T1-M8MRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ
1163795

SPEプリント基板用コネクタ、 タイプ: IEC 63171-5、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 CAT B (ISO/IEC 63171)、 部材: 金属製、 接続方式: THRハンダ接続、 Single Pair Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品



特長

IEC 63171-2準拠のコネクタ
THRはんだ対応
最大600 MHzのデータ伝送
自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能

よくある質問


コネクタはどのIEEE SPE規格に使用することができますか。

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。... もっと見る

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。

もっと見る

このコンタクトインサートに、M8/M12シリーズの既存のハウジングねじ接続を使用することはできますか。

はい、フエニックス・コンタクトの既存のハウジングねじ接続は、互換性があるため、ご使用いただけます。製品の「アクセサリ」を参照してください。


ハウジングねじ接続にはどのバージョンを利用できますか。

コンタクトインサート用のハウジングねじ接続は、前面および後面取付けバージョンが用意されています。これらは製品の「アクセサリ」でご確認いただけます。


ハウジングねじ接続はどのロックタイプに使用することができますか。

ハウジングねじ接続は、ねじおよびプッシュプル嵌合ロック機構が用意されています。


コンポーネントが接続されていない場合でも、保護クラスIP6xを満たすことはできますか。

嵌合状態および非嵌合状態における保護クラスに関する情報は、製品の「アクセサリ」内に記載の関連するハウジングねじ接続にてご確認いただけます。


SPEコネクタはどのプロセスで使用できますか。

コネクタはピックアンドプレースの自動リフロー工程に適しています。


関連するデザイン・インデータはどこにありますか。

デザイン・インの詳細は、「ダウンロード」の技術図面を参照してください。



FAQを表示