通信用と電源用のケーブルを1本にまとめることで、省スペースな設置が可能です。ケーブル配線の複雑さが軽減されるため、材料や設置のコストも大幅に節約できます。
ファクトリーオートメーションのスタンダード
ついに、ファクトリーオートメーションにおける不確実性や競合する規格の問題に終止符が打たれます。IP20、M8、M12、またはM12 Hybrid - IEC 63171-7 ED2(進行中)に準拠した標準化されたSPEピンコネクタパターンにより、まもなくお客様の機器向けのSPE接続のあらゆるメリットを活用できるようになります。このテクノロジをメーカー間で相互運用可能かつ将来にも対応可能なものにします。さまざまな機械的コーディングにより、さまざまなIEEE規格やアプリケーションに柔軟に対応できます – 最新のファクトリーオートメーションに最適です。今すぐ計画を始めましょう。フエニックス・コンタクトがお客様の力強いパートナーとしてサポートいたします。
特長
- IEC 63171-7に準拠した新規格によるメーカー間互換性
- 完全な相互運用性による、将来のアプリケーションに対する計画の確実性
- 600 MHzで最大1 Gbpsの高速データ通信が可能
- パワー・オーバー・データライン(Power over Data Line)により、最大52 Wの有効出力
- 10 Mbpsで最大1,000メートルの通信距離を実現し、より幅広いアプリケーションに対応
汎用ピンコネクタパターンの付加価値の詳細 セキュリティ、将来性、互換性への投資
革新的な優位性を活用しましょう:フエニックス・コンタクトは、SPEと規格の開発において主導的な役割を果たし、業界を形作っているパートナーとして、お客様の信頼を得ることができます。
コンパクトな設計とハイブリッドインターフェースにより、この規格は機器やシステムの小型化をサポートします – 最新の産業用アプリケーションやIoTアプリケーションにおける決定的なメリットです。
製品
新世代へのGOサイン:IP20とM12がまもなく登場
最初のコネクタは、産業用アプリケーション向けの堅牢なM12バージョンとして、実績のあるIP20形式で、2026年中に発売される予定です。当社チームは量産に向けて集中的に取り組んでいます。このようにして、市場投入時にお客様が高品質と信頼性のメリットを享受できるようにしています。その他の設計も順次、統一された新規格へ移行していく予定です。
今すぐ始めましょう:いち早く最新情報を把握し、最初に入手可能なSPEコネクタを活用して優位性を確保しましょう – ファクトリーオートメーションや産業用通信に最適です。
SPE用M12ハイブリッドコネクタ
データコンテナが新しいピンコネクタパターンの基礎を形成します:SPE用M12ハイブリッドコネクタは、コンパクトな形式でデータ伝送と電力伝送を組み合わせています。2つのコンタクトを持つ省スペースなデータエレメントにより、最小限の設置スペースでより高い電力伝送が可能になります。通信用コネクタと電源用コネクタを別々に用意する代わりに、ハイブリッドソリューションは、より高い柔軟性と効率的な供給を実現します。
実績のあるSPE製品ラインアップ – 将来も柔軟に使用可能
SPE用の従来のコネクタと部品すべてに引き続きアクセス可能:当社の既存の製品ラインアップでは、多くのアプリケーションにおけるSPE通信のため、十分に試行されたソリューションを引き続きご提供いたします。
ファクトリーオートメーションのための将来に備えたインターフェース
IEC 63171-7規格は、標準化されたデータコンテナに基づいて、ファクトリーオートメーション分野の多種多様なアプリケーションの統合を可能にします。これにより、機器を産業用ネットワークに直接統合するという新たな可能性が生まれます。
-
代表的なアプリケーション分野: ロボット工学においては、IEC 63171-7準拠のコネクタが、電源およびデータ通信用のコンパクトで高性能なインターフェースを提供します。
-
__センサとアクチュエータ:__ゲートウェイやメディアの不連続性なしで、フィールドデバイスをイーサネットネットワークに直接統合できます。
-
ビルディングテクノロジ: 照明システム、アクセス制御、空調設備は、コンパクトなケーブル配線とシンプルなネットワーク接続のメリットを活用できます。
新しいSPEピンコネクタパターンに関するウェビナー
簡潔な解説:産業用通信における新しいSPEピンコネクタパターン
統一された新しいSPE規格が、産業用通信をどのように変革しているかを直接ご覧ください。フエニックス・コンタクトのSPEエキスパートチームのVerena NeuhausとTim Kindermannが、新しいピンコネクタパターンの特長を説明し、開発の背景を解説するとともに、貴社が将来に向けて最適に準備を整えることができる方法を示します。
当社にお問い合わせいただければ、SPEの最良のパートナーとしてお客様をサポートいたします。フエニックス・コンタクトが提供するのは、革新的ソリューションだけではありません。プロジェクトを成功させるための包括的なサポートと専門知識も提供いたします。
新しいSPE規格に関するFAQ
IEC 63171-7規格に準拠したSPEにより、初めて真のメーカー間互換性が確保され、貴社の計画リスクが軽減されます。
IP20およびM12コネクタは2027年初頭に発売予定です。今から計画を立て始めることをお勧めします。他の設計を新しい規格へ移行する計画があります。
フエニックス・コンタクトは、新しい規格の発案者であり、積極的な共同設計者でもあります – 当社の経験と革新的な技術力をご活用いただけます。
新しいピンコネクタパターンは、統合を簡素化し、互換性を高め、多数のアプリケーションでより柔軟な使用を可能にします。
現時点では、現行のSPE製品が販売終了となる予定はありません。この件に関する決定は、新しい製品ラインアップが完全に実装されるまでは行われません。
はい。当社のソリューションは、お使いのシステムで既存製品と新製品を柔軟に、並行して使用できるように設計されています。