SPE-T1-M12HC2FSF-180 T08
-
SPEプリント基板用コネクタ
1457285
SPEプリント基板用コネクタ、 極数: 7、 CAT B (ISO/IEC 63171)、 部材: LCP、 接続方式: THRハンダ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ハイブリッドコネクタはデータと電力を集約します
IEC 63171-7準拠のコネクタ
THRはんだ対応
最大600 MHzのデータ伝送
よくある質問
SPE用M12ハイブリッドコネクタを使用するメリットは何ですか。
SPEハイブリッドコネクタには非常にコンパクトなSPEデータエレメントがあります。これによって電源用コンタクトのための空間が広くなり、次のようなメリットを得ることができます:
- より高性能なクラス
- 個別組立てによる柔軟性の向上
- 最大伝送速度1 Gbpsの高速データ伝送
- 最大1000mの長距離...
もっと見る
SPEハイブリッドコネクタには非常にコンパクトなSPEデータエレメントがあります。これによって電源用コンタクトのための空間が広くなり、次のようなメリットを得ることができます:
- より高性能なクラス
- 個別組立てによる柔軟性の向上
- 最大伝送速度1 Gbpsの高速データ伝送
- 最大1000mの長距離
SPE用M12ハイブリッドコネクタで、どれだけの電力を伝送することができますか。
SPE用M12ハイブリッドコネクタで実現できるデータ伝送速度はどのくらいですか。
最大伝送速度1 Gbps(600 MHz)CAT Bのデータ伝送が可能です。
電源用コンタクトが4個あることのメリットは何ですか。