IPDインスタレーションシステム

どんな課題にも対応。IPDインスタレーションコネクタと分岐で、シンプルで工具不要の電源供給をお試しください。
IPDインスタレーションコネクタと分岐

シンプルで安全な電源供給

嵌合が簡単、しかも確実に接続完了:IPDインスタレーションコネクタと分岐は、どんなに困難な設置状況でも、信頼性と利便性の高い電源供給を可能にします。プッシュロック(Push-lock)テクノロジ、Push-inテクノロジ、および高速嵌合方式により、コネクタ、パネル貫通、分岐を工具なしで便利に設置することができます。

特長

  • 部品は直接プラグ挿入するため、電源供給が容易
  • プッシュロック(Push-Lock)接続方式と機器側Push-in接続方式により、フィールドでの配線が簡単で時間短縮が可能
  • システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
  • 非常に困難またはスペースが限られている設置状況においても、工具不要の確実なロックが可能
  • 組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転
IPDインスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション

インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。

IPD分岐

IPD分岐で電源を容易に供給

電源供給を最適化

広く分岐するビル、インフラ、産業システムでは、電源供給に厳しい要件が課されます。IPDインスタレーションコネクタと分岐は、導体断面積最大2.5 mm²までの3極・5極ケーブルに、柔軟で工具不要の接続を提供します。

特長の詳細

工具不要のプッシュロック(Push-Lock)接続方式
Push-in式接続で自動配線
バイヨネット高速嵌合
組立済みインスタレーションコネクタ
信頼性の高いIP保護
工具不要のプッシュロック(Push-Lock)接続方式

フィールド側の配線は複雑である必要はありません:プッシュロック(Push-lock)は工具不要の接続テクノロジで、処理済み電線および単線を直接挿入することで設置時間を短縮することができます。細い撚線のリッツ線を接続して接続された電線を解放するには、色付きのレバーを使用して端子箇所を開くだけです。

Push-in式接続で自動配線

Push-in式接続のIPDパネル貫通により、末端処理済みの単線の直接接続で工具を使用せずに組み立てることができます。つまり、配線ロボットは機器内の部品を自動的に接続することもできます。

バイヨネット高速嵌合

特に困難な設置状況でも、設置が非常に簡単になります。悪条件下でも便利に作業できるように、IPDコネクタはバイヨネット高速嵌合方式を備えています。誤配線防止のための機械式コーディング、およびDIN EN 0105準拠の感電防止により、明確かつ確実に所定の位置に配置することが可能です。

組立済みインスタレーションコネクタ

組立済みのケーブルアッセンブリにより、大型のケーブル配線プロジェクトが大幅に容易になります。プロジェクトに適したPVC接続ケーブルと制御線は、コネクタまたはカップリングから片側フリーエンドへのバージョン、あるいはコネクタからカップリングへのバージョンとして、0.5、1、3、5 mの4種類のケーブル長からお選びいただけます。ご要望に応じて、長さをカスタム指定することもできます。

信頼性の高いIP保護

屋外および産業環境での長期的な安定性を備えたケーブル配線:システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、特に過酷な環境での信頼性の高い設置のために、設置場所は水滴やほこりから保護されています。

3Dビュー

IPDインスタレーションコネクタの360度ビュー

IPDインスタレーションコネクタは、容易な取扱いと安全な設置が印象的です。機器側のPush-in接続方式とフィールド側のプッシュロック(Push-Lock)接続方式により、コネクタとパネル貫通を、工具なしで迅速かつ容易に組み立てることができます。バイヨネット高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても、簡単で確実な取付けが保証されます。

IPDインスタレーションシステムの製品ラインアップの概要

インタラクティブイメージマップ:IPDインスタレーションシステムの製品ラインアップの概要
H分岐
IPD分岐は、シンプルかつ安全な電源供給を可能にします。導体断面積最大2.5 mm²用の3極・5極コネクタは、差し込むだけで工具を使用せずに確実に取り付けることができます。H分岐には、入力1点と出力3点があります。
H分岐へ
H分岐
Y分岐
IPD分岐は、シンプルかつ安全な電源供給を可能にします。導体断面積最大2.5 mm²用の3極・5極コネクタは、差し込むだけで工具を使用せずに確実に取り付けることができます。Y分岐には、入力1点と出力2点があります。
Y分岐へ
Y分岐
パネル貫通
IPDインスタレーションコネクタ用の3極・5極パネル貫通により、機器を工具なしで簡単に接続することができます。製品シリーズには、機器側にPush-in接続方式を備えた、セルフ組立式またはあらかじめ単心ワイヤが接続されたオス・メスバージョンのパネル貫通が含まれています。
パネル貫通へ
パネル貫通
インスタレーションコネクタ
オス・メスバージョンのIPDインスタレーションコネクタは、導体断面積最大2.5 mm²の3極・5極ケーブルの接続を提供します。プッシュロック(Push-Lock)接続方式の組立ては工具不要です。バイヨネット高速嵌合方式により、便利に設置することができます。誤配線防止のための機械式コーディングにより、明確かつ確実に所定の位置に固定されます。
インスタレーションコネクタへ
インスタレーションコネクタ

特殊要件向けソリューション


IPDパネル貫通

直接電線接続のIPDパネル貫通

コネクタなしで簡単に設置

直接ケーブル接続用のIPDパネル貫通でフィールドコネクタを節約します。ケーブルはフィールド側のスリーブから挿入するだけで、羽のように軽いプラグ挿入のPush-inテクノロジで、直接機器に接続されます。次に、スリーブを所定の位置にスナップ止めし、ナットを介してストレインリリーフを設置するだけです。

インスタレーションコネクタIPD 1,5シリーズ

限られた設置スペースでの簡単な電線接続

コンパクトなIPD 1,5インスタレーションコネクタは、設置スペースが限られた場所に最適です。導体断面積は0.25 mm²からあり、信号・データ伝送に適しています。プッシュロック(Push-Lock)スプリング接続方式とバイヨネットインターロックにより、電線の種類や設置状況にかかわらず、配線時間を短縮し、工具不要で確実なロックと取外しが可能です。

IPD DCコネクタとパネル貫通

IPD DCコネクタとパネル貫通

プラグインDC機器出力

5極のIPD DCコネクタとパネル貫通により、プラグインDC機器出力を簡単にセットアップすることができます。Push-inまたはプッシュロック(Push-lock)接続方式により、フィールド側と機器側での電線接続を、工具なしで便利に行うことができます。

多くのアプリケーションに理想的 当社のインスタレーションシステムは、ビルディング、産業、屋外アプリケーションにおいて柔軟で耐性のある電源供給を提供します。

照明のあるトンネル
交通インフラ
ソーラーパークの風力発電機
発電
ソーラーパワーによる充電パークの電気自動車
E-Mobility
LTEベースステーション
テレコミュニケーション
内部からのオフィスビル
ビルインフラ
コンテナ船
船舶・洋上
ベルトコンベア
イントラロジスティクス(社内物流)
製造施設
製造
屋上のHVACシステム
暖房、換気、空調
Eバイク用充電ステーション
マイクロモビリティ
Eペーパー
すべてのインスタレーションシステム一覧

インスタレーションシステムの製品ラインアップの詳細をご覧ください。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。

Eペーパーを開く
IPD、PRC、QPDインスタレーションシステム