固定取付けおよび柔軟な取付けのためのインスタレーション用ケーブル

電気工事向けのインスタレーション用ケーブル

固定取付けと柔軟な取付けのためのインスタレーション用ケーブルで、最新の電気工事に必要なすべての要件を満たすことができます。一般的な長さのケーブルに、1個または2個のコネクタが組付けられています。インスタレーション用ケーブルは、設定可能なバリエーションにより、お客様のニーズに合わせて製造することが可能です。また、さまざまなアプリケーションに対応できるよう、ケーブルの種類も豊富に取り揃えています。

Go to Product Detail Page for item 1150674
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - 接続ケーブル
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - 接続ケーブル
1150674

接続ケーブル、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 32 A、 接続方法: ネジ接続、 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。

Go to Product Detail Page for item 1150682
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - 接続ケーブル
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - 接続ケーブル
1150682

接続ケーブル、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 32 A、 接続方法: ネジ接続、 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。

特長

  • プラグ・アンド・プレイで起動時間を最大80%短縮
  • 高品質のための永続的な製造制御
  • 手動または工具を使用してロック解除するロック機構
  • 耐候性素材により、屋内や屋外で使用可能
IPDインスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション

インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。

Push-in接続方式のIPDインスタレーションシステム

IPDシリーズのインスタレーションコネクタと分岐で、簡単な電源供給をお試しください。IPDインスタレーションシステムは、Push-inテクノロジと高速嵌合により、便利に工具不要で取り付けることができます。アクセスしにくい場所でも取付けは迅速で安全です。IP66、IP68、IP69Kにより、すべてのコンポーネントは非常に堅牢で、水やほこりから保護されています。これにより、過酷な屋外や産業環境でも耐久性があり長持ちする電源用ケーブル配線が保証されます。

IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションシステム

産業用電源分岐に時間や手間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 AのQPDインスタレーションシステムが、これを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までをすばやく簡単に接続できますが、線剥きやねじ止めは必要ありません。固定接続またはプラグ式接続のいずれかを選択でき、分電ソリューションを柔軟に作成することができます。

PRCインスタレーションシステム

PRCインスタレーションシステムは、35 Aまでのコンパクトで安全な電力伝送に理想的です。高い保護等級とIK08までの耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源分岐を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。

Eペーパー
すべてのインスタレーションシステム一覧

インスタレーションシステムの製品ラインアップの詳細をご覧ください。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。

Eペーパーを開く
IPD、PRC、QPDインスタレーションシステム