接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 2+PE、メス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、メス ストレート、上 片側フリー
電気工事向けのインスタレーション用ケーブル
固定取付けと柔軟な取付けのためのインスタレーション用ケーブルで、最新の電気工事に必要なすべての要件を満たすことができます。一般的な長さのケーブルに、1個または2個のコネクタが組付けられています。インスタレーション用ケーブルは、設定可能なバリエーションにより、お客様のニーズに合わせて製造することが可能です。また、さまざまなアプリケーションに対応できるよう、ケーブルの種類も豊富に取り揃えています。
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 4+PE、メス/オス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m、オス ストレート、上 メス ストレート
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 4+PE、メス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m、メス ストレート、上 片側フリー
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 2+PE、メス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 5 m、メス ストレート、上 片側フリー
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 4+PE、ピン、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 3 m、オス ストレート、上 片側フリー
ケーブル、 保護等級: IP65、 極数: 5、 部材: 亜鉛ダイカスト、 色: 銀、 PROFINET
接続ケーブル、接続方式: プッシュロック式、極数: 2+PE、メス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、メス ストレート、上 片側フリー
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 2+PE、メス/オス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 5 m、オス ストレート、上 メス ストレート
接続ケーブル、接続方式: プッシュロック式、極数: 2+PE、ピン、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、オス ストレート、上 片側フリー
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 2+PE、ピン、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 5 m、オス ストレート、上 片側フリー
特長
- プラグ・アンド・プレイで起動時間を最大80%短縮
- 高品質のための永続的な製造制御
- 手動または工具を使用してロック解除するロック機構
- 耐候性素材により、屋内や屋外で使用可能
IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション
インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ
IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
Push-in接続方式のIPDインスタレーションシステム
IPDシリーズのインスタレーションコネクタと分岐で、簡単な電源供給をお試しください。IPDインスタレーションシステムは、Push-inテクノロジと高速嵌合により、便利に工具不要で取り付けることができます。アクセスしにくい場所でも取付けは迅速で安全です。IP66、IP68、IP69Kにより、すべてのコンポーネントは非常に堅牢で、水やほこりから保護されています。これにより、過酷な屋外や産業環境でも耐久性があり長持ちする電源用ケーブル配線が保証されます。
IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションシステム
産業用電源分岐に時間や手間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 AのQPDインスタレーションシステムが、これを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までをすばやく簡単に接続できますが、線剥きやねじ止めは必要ありません。固定接続またはプラグ式接続のいずれかを選択でき、分電ソリューションを柔軟に作成することができます。
PRCインスタレーションシステム
PRCインスタレーションシステムは、35 Aまでのコンパクトで安全な電力伝送に理想的です。高い保護等級とIK08までの耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源分岐を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。