インスタレーション用ケーブル
VS-P1220-P1220-C1020/... - ケーブル
VS-P1220-P1220-C1020/...
-
ケーブル
1609206
ケーブル、 保護等級: IP65、 極数: 5、 部材: 亜鉛ダイカスト、 色: 銀、 PROFINET
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)11章「Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling」および13章「Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
極数
5
シールド用
なし
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
PROFINET
電気特性
定格電圧(III/3)
24 V
定格電流
16 A (20 °C時)
通信媒体
銅
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 100
材料仕様
色
銀
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
ケーブルシール材質
TPE
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
ニッケルを金メッキ
コンタクトキャリア材質
PA
外部シース素材
PVC
導体材質
ベア銅線
コネクタ
接続1
タイプ
プラグ ストレート MSTB
ロッキングタイプ
プッシュプル
保護等級
IP65
接続 2
タイプ
プラグ ストレート MSTB
ロッキングタイプ
プッシュプル
保護等級
IP65
ケーブル/ライン
PVC、グレー [PVC]
シールド用
なし
ケーブル重量
242 kg/km
ケーブルタイプ
PVC、グレー
ケーブル種類(略記)
PVC
ケーブル外径
11.80 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
グレー RAL 7001
導体材質
ベア銅線
導体構造、電源
50x 0.25 mm
電線断面積
5x 2.5 mm²
AWG電源
14
芯線絶縁材質
PVC
単線、色
青、茶、黒、グレー、緑/黄
全ツイスト
芯線5本、ツイスト
定格電圧、ケーブル
750 V
1000 V (固定、保護絶縁)
テスト電圧、ケーブル
4000 V
ケーブル絶縁抵抗
> 0.2 MΩ*km
最小曲げ範囲、固定取付け
4 x D
最小曲げ半径、可動取付け
15 x D
難燃性
IEC 60332-1-2準拠
使用周囲温度
-5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置)
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置)
-5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置)
プラグ/ソケット
販売用データ
アイテム番号
1609206
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNOIA
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
認証
EAC
認証ID: 19060508
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1
(CAS-NO: N/A)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ