QPDインスタレーションシステムの360度ビュー
QPDインスタレーションコネクタにより、便利で安全なケーブル接続が可能になります。手間をかけてねじを緩めたり締めたりする必要はありません。IDC圧接接続テクノロジにより設置が迅速になります。これにより時間を節約し接続エラーを防止することができます。
電源供給に時間をかける必要はありません。QPDシリーズのインスタレーションコネクタと分岐は、迅速で堅牢な電源接続を提供します。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により、ケーブルを線剥きや特別な工具なしで接続することができます。QPDインスタレーションシステムは、高い保護等級と耐衝撃度で、安全で保護された外部接続向けに設計されています。
QPDインスタレーションシステム
電源供給は、産業用システムとビル設備において決定的な役割を果たします。そのため、簡単で堅牢、かつ柔軟性のあるインスタレーションシステムは有利です。QPDシステムにより、最大690 V、40 Aの迅速で安全な電源接続を提供します。プラグ、電線コネクタ、分岐は、特殊な工具なしで現場で接続することができます。IDC接続テクノロジにより、6.0 mm²のケーブル5本までを、線剥きなしで直接接続することができます。QPDは非常に堅牢で、IP68およびIP69Kの保護等級を満たします。つまり、過酷な環境下で使用可能であるということです。
IDC接続
圧接接続テクノロジ向けに、ケーブルは線剥きなしで接続されます。ワイヤガイドにより、電線は自動的に中央に位置決めされます。ユニオンナットが閉まると、圧接接続端子がケーブル絶縁を刺し通して、気密構造の電気接続が確立されます。
QPDインスタレーションコネクタにより、便利で安全なケーブル接続が可能になります。手間をかけてねじを緩めたり締めたりする必要はありません。IDC圧接接続テクノロジにより設置が迅速になります。これにより時間を節約し接続エラーを防止することができます。
フエニックス・コンタクトの電線コネクタQPDシリーズの効率をご体験ください。この圧縮電線コネクタにより、ケーブルの拡張とケーブル修理作業が大幅に簡素化されます。高度なIDC圧接接続テクノロジにより、作業を最大80%削減することができます。つまり、電気設備作業を瞬時に完了することができます。QPD電線コネクタは、建設現場や工作機械とシステム製造、一般的な電気設備などで、すべての電気技師にとって欠かせない必須アイテムです。
電源供給に時間をかける必要はありません。QPD電線コネクタはこれを証明します。IDC圧接接続式なら、リッツ線の線剥き作業は必要ありません。設置時に、高価な特殊工具は不要です。設置がいかに簡単か、動画を見てご確認ください。
QPDアクセサリで優れた柔軟性
シーリングプラグも保護キャップも、コーディングプロファイルも:QPDインスタレーションシステム向けのアクセサリの包括的なラインアップにより、電源供給がさらに柔軟になります。
手が届きにくい状況での設置には、迅速かつ便利に接続できる信頼性の高いコネクタが必要です。QPD STAK/STAS 3およびSTAS 3組立て式コネクタは、ブラインド、窓おおい、日よけのモータ接続向けに特別に開発されました。IDC接続により、線剥きやねじ止めをせずにすぐに設置が可能です。コネクタハウジングは水滴と埃から常に保護され、耐紫外線で暑さにも寒さにも耐性があります。