薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート×8、全ポートで10/100/1000 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
アンマネージドスイッチ
薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート×5、全ポートで10/100 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート×8、全ポートで10/100 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート×5、全ポートで10/100/1000 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート×16、全ポートで10/100 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
薄型イーサネットスイッチ、RJ45ポート x 16、全ポートで10/100/1000 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
PoE+ Ethernetスイッチ、M12のEthernetポートx8、データ伝送速度10/100/1000 Mbpsを自動検出、9600 バイトのジャンボフレーム、異なる伝送速度のネットワークセグメントを結合、自動公差機能、保護等級IP67
Unmanaged Switch 1700 シリーズ、5 M12ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP65/IP66/IP67、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、広域な温度範囲、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
イーサネットスイッチ、広い温度範囲、全ポートで10/100 MbpsのRJ45ポート x 8、データ伝送速度の自動検出機能、ケーブル自動判別機能、QoS
Ethernetスイッチ、TP RJ45ポート×4、FOポート×1、100 Mbps全二重(SC-D形式)、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能