イーサネットインターフェース: FL SWITCH 1705 M12にはM12形式の前面イーサネットポートが5個あります。これらには、XコーディングM12コネクタを備えたCAT5/CAT6イーサネットケーブルのみ接続できます。データ通信速度は、10 Mbps、100 Mbps、または1000 Mbpsです。 FL SWITCH 1705 M12のスイッチング特性 - ストアアンドフォワード: このスイッチは、データテレグラム内の出力先アドレスを解析することにより、ポートに接続されている端子機器のアドレスを独自に学習します。未知のアドレスを持つか、そのポートから入力されているアドレスか、出力アドレスがマルチ/ブロードキャストアドレスパケットである場合のみ、パケットは該当のポートへフォワードされます。スイッチは最大4096アドレスをアドレステーブル内にエージングタイム40秒保存できます。これは2台以上の端子機器が1点以上のポートに接続される場合に重要となります。このようにして、複数の独立したサブネットが1台のスイッチに接続できます。 -マルチアドレス機能: このスイッチは、データテレグラム内の出力先アドレスを解析することにより、ポートに接続されている端子機器のアドレスを独自に学習します。未知のアドレスを持つか、そのポートから入力されているアドレスか、出力アドレスがマルチ/ブロードキャストアドレスパケットである場合のみ、パケットは該当のポートへフォワードされます。スイッチは最大4096アドレスをアドレステーブル内にエージングタイム40秒保存できます。これは2台以上の端子機器が1点以上のポートに接続される場合に重要となります。このようにして、複数の独立したサブネットが1台のスイッチに接続できます。 - QoS(Quality of Service:サービス品質) スイッチはQoS機能を利用してPROFINETのトラフィックを優先的に処理できます。このためスイッチはEthernetパケットからQoSの優先順位を検出し、優先順位が高いEthernetパケットを転送します。
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 シリーズ、5 M12ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP65/IP66/IP67、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、広域な温度範囲、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
堅牢なIP67ハウジング
簡単にパネル取付け