NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル
1080720

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: X / IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 1 m

製品の詳細









互換性のある製品